TIDA-00230
Diseño de referencia de la interfaz de configuración y registro NFC (FRAM de doble puerto: Diseño de
TIDA-00230
Información general
The overall scope of this reference design is to provide a contactless service interface. Service interfaces allow reading logs from the system and configuring system (calibration data, firmware upgrades, etc.) in factory applications such as Human Machine Interface (HMI). FRAM content on an ultra-low-power MSP MCU available over NFC and serial port (I2C, SPI) simultaneously, enables log messages to be read, by a temperature or pressure transmitter as an example, even when the system is without power. Configuration parameters can also be programmed at commissioning before (or after) the system is installed and powered. With such a function the system does not need to be powered to be configured or to read their logs, this brings significant cost savings at commissioning or in quality returns.
Funciones
- ISO14443B interface (RF430CL330): Android NFC standard
- 64kB FRAM (MSP430FR5969)
- Up to 8Mb/s throughput to/from FRAM over serial
- 800kb/s throughput to/from FRAM over NFC
- Powered over NFC
- Power ORing is provided between the main system and the NFC daughter card to demonstrate that the NFC card can be woken up when the main system is down.
Industrial
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- Controlador micro programable
- Controlador programable estándar
- E/S remota independiente
- Fuente de alimentación de LED
- Fuente de alimentación de LED
- Módulo de entrada analógica universal
- Módulo de entrada de temperatura
- Módulo de entrada de tensión y corriente
- Módulo de entrada digital IEC61131-2
- Módulo de entrada digital NAMUR
- Módulo de entrada digital de alta velocidad
- Módulo de salida digital IEC61131-2
- Módulo de salida digital de alta velocidad
- Módulo de salida digital de relé
- Módulo mixto (AI, AO, DI, DO)
- Proximity switch
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Voltage & current output module
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | NFC Configuration and Logging Interface (TIDA-00230) (Rev. A) | 27/05/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.