TIDA-00220

TIDA-00220

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses our capacitive-to-digital converter technology to provide a high-precision method to wake up systems when human interaction occurs. TIDA-00220 demonstrates techniques for an alternative sensor design, environmental compensation and electromagnetic interference protection.

Funciones
  • Detects human proximity using a conductive nickel-print sensor that enables a flexible industrial design
  • The sensor can be copper PCB material or other conductive material
  • Reduces environmental effects through several techniques
  • Sensing range is dependent on sensor geometry (20 cm with tested hardware)
  • Low-power consumption of 6.2 mW
  • This fully tested and characterized design includes hardware design files (schematics and layout), firmware and detailed user guide with test results
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU519B.PDF (7139 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAR0A.PDF (459 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAQ9A.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAR2A.ZIP (1144 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC649A.ZIP (593 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAR1A.PDF (2423 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAQ8A.PDF (416 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

LM3630A — Controlador LED blanco de dos cadenas de alta eficiencia LM3630A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC642 — TIDA-00220 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00220 — Diseño de referencia de detección de proximidad humana capacitiva para la activación y la interrupci

TIDC642 — TIDA-00220 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/09/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00220 — Diseño de referencia de detección de proximidad humana capacitiva para la activación y la interrupci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc642 or www.ti.com/lit/xx/tidc642/tidc642.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC642. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Capacitive-Based Human Proximity Detection for System Wake-Up and Interrupt (Rev. B) 11/11/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00373 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos