TIDA-00373

TIDA-00373

Archivos de diseño

Información general

This system conserves power and extends backlight life by dynamically adjusting the backlight brightness relative to the environment's ambient light.  A capacitive proximity sensor wakes up the system when a user is close to save even more power.

 

Watch related videos about Sensing NOW.

Funciones
  • Detects Human Proximity Using Copper PCB Material or Other Conductive Materials
  • Good Human Eye Spectral Matching
  • Dynamically Adjust Backlight Brightness
  • UV Filter for Outdoor Use
  • Humidity and Temperature Sensor
  • This subsystem is tested and includes hardware files, firmware, demo, and Getting Started Guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU781.PDF (10898 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDM2.PDF (1082 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDM1.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDM4.ZIP (1050 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC992.ZIP (2101 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDM3.PDF (1812 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDM0.PDF (700 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

LM3630A — Controlador LED blanco de dos cadenas de alta eficiencia LM3630A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1008 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 4 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1050 — Sensor digital de humedad de baja potencia y ±3 % con sensor de temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC1004 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCA20 — TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00373 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

TIDCA20 — TIDA-00373 Ambient Light Sensing Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 31/03/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00373 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca20 or www.ti.com/lit/xx/tidca20/tidca20.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA20. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Backlight and Smart Lighting Control by Ambient Light and Proximity Sensor 12/03/2015
Artículo técnico How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 13/08/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00220 — Diseño de referencia de detección de proximidad humana capacitiva para la activación y la interrupci TIDA-00754 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta TIDA-01364 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación mediante controlador LED blanco, lu

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos