TIDA-00468

TIDA-00468
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
TIDUA11A.PDF (2156 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFI9.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFI8.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFJ1.ZIP (10040 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAI9.ZIP (1690 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFJ0.PDF (743 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFI7.PDF (375 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Guía de diseño Optimized Sensor Linearization for Thermocouple Design Guide (Rev. A) 28/08/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00230 — Diseño de referencia de la interfaz de configuración y registro NFC (FRAM de doble puerto: Diseño de TIDA-00245 — Diseño de referencia de aislamiento de datos para aplicaciones de circuitos eléctricos TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-00339 — Paquete de impulsor del transmisor del sensor IO-Link

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos