TIDA-00238

TIDA-00238

Archivos de diseño

Información general

This reference design using bq27742 along with Battery Management Studio (Bqstudio) software  provides the customer with tools for develpping a battery fuel  gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide accurate battery fuel gauging information. The integrated protection functionality can also be evaluated with this design. It gives the customer information such as battery voltage, temperature measurement, and Remaining State of Charge through its RAM registers. It also allows the customer to evaluate the BQ27742 IC according to the datasheet

Funciones
  • Incoporates  patented Impedance track Technology which maximizes battery usuage
  • Automatically adjusts for aging, self discharge as well as temperature effects on battery
  • Integrated hardware based protection ensures the safety of battery pack   
  • I2C communication bus allows for system interaction and control over the battery
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU460.PDF (210 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR937.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC536.ZIP (1003 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR934.PDF (99 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ27742-G1 — Indicador de combustible de batería de iones de litio de una celda con protección integrada | indica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ27742EVM — Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de una celda bq27742-G1

This reference design using bq27742 along with Battery Management Studio (Bqstudio) software  provides the customer with tools for develpping a battery fuel  gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00238 — bq27742 Indicador y protección completos para paquetes de baterías de iones litio de una celda
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ27742EVM — Módulo de evaluación programable con indicador de combustible (gas) de batería de iones de litio de una celda bq27742-G1

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00238 — bq27742 Indicador y protección completos para paquetes de baterías de iones litio de una celda
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
* Informe de prueba TIDA-00238 Test Results 28/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos