TIDA-00297

TIDA-00297

Archivos de diseño

Información general

Refrigerators often use a damper to control airflow and a fan to provide circulation.  While discrete solutions have been used for years, this reference design uses integrated motor drivers that provide easy control, high performance and full protection.  DRV8848 drives the stepper motor damper and DRV10983 drives the BLDC fan with quiet 180° commutation.  The BLDC has closed-loop speed control, using MSP430G2553 and DRV8812 for a PWM-based power supply.  The design uses a single-layer PCB.  BLDC and stepper control example code is provided in the MCU firmware.  Protection from over-current, over-temperature and under-voltage are all integrated in the DRV devices.

Funciones
  • Easy control of the stepper-motor damper and BLDC along with high performance and full protection
  • Single-layer PCB design for cost efficiency
  • Full-step and half-step indexing examples for the damper
  • PCB layout accommodates a circular fan
  • 180° sensorless BLDC control with ultra-low acoustic noise
  • BLDC has closed-loop speed control with minimal hardware changes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU669.PDF (1275 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRC09.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC790.ZIP (419 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC08.PDF (287 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores paso a paso

DRV8812 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8848 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC789 — TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00297 — Soluciones de control de motores de ventiladores y amortiguadores de refrigerador

TIDC789 — TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/12/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00297 — Soluciones de control de motores de ventiladores y amortiguadores de refrigerador

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc789 or www.ti.com/lit/xx/tidc789/tidc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC789. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00297 Test Results 2/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos