TIDA-00313

TIDA-00313

Archivos de diseño

Información general

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus that carries -48V and is able to provide this data using an I²C compatible interface. This design is targeted for Telecom applications because the most common Telecom equipment’s are fed with this negative supply voltage. It uses INA226 and ISO1541. The INA226 is a current shunt and power monitor with an I²C compatible interface. This device will precisely take these measurements and will use ISO1541 to translate the negative voltage to ground referenced signals. The ISO1541 is a low-power, bidirectional I²C compatible isolator.

Funciones
  • Ability to report current, voltage and power on a bus that carries -48V
  • High Accuracy:

- 10µV Offset (Max)

- 0.1% Gain Error (Max)        

  • I²C compatible interface
  • Isolation friendly for board to board communication
  • I²C compatible isolation translates -48V reference to ground referenced signals

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU361A.PDF (976 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAN9.PDF (253 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAO0.ZIP (1053 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC638.ZIP (833 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAN8.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores de potencia digitales

INA226 — Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00313 — Detección de corriente/tensión/potencia de telecomunicaciones de -48 V con aislamiento

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/09/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00313 — Detección de corriente/tensión/potencia de telecomunicaciones de -48 V con aislamiento

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc625 or www.ti.com/lit/xx/tidc625/tidc625.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC625. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño –48-V Telecom Current, Voltage, and Power Sense With Isolation Reference Design (Rev. A) 28/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos