TIDA-00328

TIDA-00328

Archivos de diseño

Información general

This TI Reference Design implements a low-side or high-side wide dynamic range current sensing solution.  Wide dynamic range is achieved by a unique gain switching method.  Switching gain in hardware allows a faster response time than what can typically be achieved with other methods.  The implementation utilizes the INA225, high-speed, multiple gain current shunt monitor along with the INA300 current shunt monitor comparator with open drain output.

Funciones

• 50mA to 20A Current Sense
• Low-side or High-side Current Sensing
• Single-Supply

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU447.PDF (549 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAT7.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAT8.ZIP (19554 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRAT6.PDF (508 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA225 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia seleccionables

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA225-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia selecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA300 — Comparador de detección de corriente de 36 V
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
* Guía de diseño 50-mA to 20 A, Single-Supply, Low-Side or High-Side, Current Sensing Solution 18/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos