TIDA-00352

TIDA-00352

Archivos de diseño

Información general

This verified reference design is a complete four channel SDI aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous HD-SDI sources together into one 5.94 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is used to de-aggregate and seamlessly redisplay the original video content.

Funciones
  • 1:8 clock distributior synchonizes source inputs with the aggregator
  • Combines four 720p HD-SDI video sources  into a single serial link for transmission over a single differential pair or optical fiber
  • Recovery, de-aggregation and seamless display of the original video content at remote nodes located hundreds of meters away
  • Schematic, layout, test data and design documentation are provided for ease of reuse
  • Adaptive equalization and transmit de-emphasis integrated into both low-speed and high-speed side to reduce jitter and increase transmission distance
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU689.PDF (453 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRC54.PDF (236 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC55.PDF (284 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC58.ZIP (1149 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRC59.ZIP (2760 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRC56.PDF (1522 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC57.PDF (6984 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC52.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC53.PDF (427 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

CDCLVP1204 — Búfer 1:4 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCM6208 — Generador de reloj de cristal 2:8 de potencia ultrabaja y baja fluctuación

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA6424A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 24 bits con registros de interrupción,

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Otras interfaces

TLK10022 — Agregador de enlace universal de velocidad múltiple de doble canal de 10 Gbps

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3125 — Supervisor de tensión de alimentación con inserción y extracción y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0034 — Ecualizador de cable adaptativo SMPTE 292M/259M

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

LMH0202 — Controlador de cable digital de la serie SMPTE 292M/259M

Hoja de datos: PDF
Conversión de tensión

SN74AVCH1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 1 bit con traducción de tensión configurable y salidas d

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0108 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 8 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0108E — Selector de nivel de tensión bidireccional de 8 bits para aplicaciones de drenaje abierto e inserció
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
* Informe de prueba TIDA-00352 Test Results 11/12/2014
Nota sobre la aplicación Video Aggregation HD-SDI Interface Application Sheet 1/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos