TIDA-00362

TIDA-00362

Archivos de diseño

Información general

The Factory Automation reference design employs the Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors or other peripherals. With more than 2 million micromirrors, the high resolution systems utilizes the DLP® LightCrafter™ 6500 evaluation module (EVM), featuring the DLP6500 1080p DMD, and enables flexible control of accurate patterns for structured light solutions in industrial applications.

The Factory Automation reference design employs Texas Instruments DLP Software Development Kit (SDK) allowing developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors or other peripherals. With more than 2 million micromirrors, the high resolution systems utilizes the DLP® LightCrafter™ 6500 evaluation module (EVM), featuring the DLP6500 1080p DMD, and enables flexible control of accurate patterns for structured light solutions in industrial applications.

Funciones
  • 3D scanner solution utilizing the DLP6500 chipset to enable fast and programmable patterns
  • Supports synchronized camera capture for both global and rolling shutter cameras
  • Projector and camera calibration routine
  • Structured light algorithms for disparity map, depth map and point cloud generation
  • Implements both Gray code and hybrid three phase scanning techniques
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU927A.PDF (14968 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREB7.PDF (39 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREB6.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREB5.PDF (85 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD visibles (420 a 700 nm)

DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD visibles (420 a 700 nm)

DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCA56 — TIDA-00362 3D Scanner Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00362 — Escáner 3D de alta resolución para la automatización de fábrica con tecnología DLP®

TIDCA56 — TIDA-00362 3D Scanner Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/04/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00362 — Escáner 3D de alta resolución para la automatización de fábrica con tecnología DLP®

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca56 or www.ti.com/lit/xx/tidca56a/tidca56a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA56. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00362 Test Results (Rev. A) 21/04/2016
Guía del usuario TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 9/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00254 — Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos