TIDA-00364

TIDA-00364

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00364 es un diseño de referencia para un inversor trifásico basado en MOSFET para accionar motores de inducción de CA para la tracción en montacargas. El inversor recibe potencia de una batería de plomo-ácido de 48 V CC. Está diseñado para suministrar 5 kW de potencia de salida y puede manejar corrientes continuas del motor de hasta 130 Arms con una configuración de refrigeración adecuada. Se consigue una alta corriente nominal utilizando varios MOSFET (CSD19536) en paralelo, montados en una placa de circuito impreso con revestimiento térmico. Se utiliza un controlador de puerta MOSFET de medio puente de 120 V con una corriente de fuente/sumidero de 4 Apk para controlar los MOSFET. Este diseño incorpora técnicas y medidas para hacer funcionar los MOSFET en paralelo.

Funciones
  • Funciona con un sistema de batería de plomo-ácido de 48 V CC
  • Corriente de salida continua de hasta 130 Arms
  • Eficiencia del inversor >95 %
  • Temperatura de funcionamiento de -20 oC a 55 oC
  • Utiliza cinco NEXFET (CSD19536KTT) en paralelo con una alta figura de mérito
  • Controlador de compuerta de medio puente (UCC27211) con capacidad de fuente y disipador de 4 apk
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB6.PDF (4354 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO62.ZIP (252 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO61.ZIP (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO64A.ZIP (2844 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCS2A.ZIP (377 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO63A.ZIP (866 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO60.ZIP (545 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de medio puente

UCC27211 — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm
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
* Guía de diseño 48VDC Battery Powered Inverter Power Stage Ref Design for 5-kW Forklift AC Motor 17/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos