TIDA-00376

TIDA-00376

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00376 uses our industrial piezo driver, flash LED driver and the ultra-low-power FRAM microcontroller (MCU) to demonstrate the implementation of both audible and visual notification subsystems primarily intended for fire alert end-equipment systems. This reference design demonstrates multiple alert-tone frequency outputs through a single piezo transducer, as well as a low-input current and high light-output LED strobe.

Funciones
  • Meets NFPA 72 code requirements for audible and visual notification devices
  • 86.5 dBA @ 3 m (520-Hz square wave)
  • 80.5 dBA @ 3 m (2.84-kHz sine wave)
  • 77.5 dBA @ 3 m (pre-recorded speech)
  • 300 candela @ 3 m (flash mode)
  • 1.44-W power consumption (audible and visual notification)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDREY2.PDF (283 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREY1.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREY4.ZIP (1264 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAC3.ZIP (562 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREY3.PDF (2383 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREY0.PDF (742 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR14030 — Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6F003 — Protección contra ESD de 6 canales, 5.5 V y ±12 kV y filtro EMI con 200 MHz y -3 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV344 — Amplificador operacional cuádruple de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

LM3550 — Controlador LED de flash con detección automática de FV y ESR para sistemas de cámaras móviles

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
Drivers piezoeléctricos

DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCAC4 — TIDA-00376 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00376 — Diseño de referencia de notificación con luz estroboscópica de altavoz piezoeléctrico

TIDCAC4 — TIDA-00376 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/05/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00376 — Diseño de referencia de notificación con luz estroboscópica de altavoz piezoeléctrico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac4 or www.ti.com/lit/xx/tidcac4/tidcac4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC4. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Piezo Speaker Strobe Notification Reference Design Guide (Rev. A) 1/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP9762 — Controlador LED reductor y eficiente de alta potencia con luz estroboscópica y sincronización para a

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos