TIDA-00385

TIDA-00385

Archivos de diseño

Información general

Since the use of high fidelity headphones is a growing trend for portable audio playback, higher performance DAC and Headphone Amplifiers are demanded. This system converts digital audio from USB, SPDIF, or optical sources into analog using PCM5242 audio DAC. A high performance TPA6120A2 headphone amplifier in conjunction with the differential DAC achieves stunning musical clarity and definition as well as industry leading noise performance, critical for low noise headphone playback. The power supply architecture is designed to work from a 3.3V source to increase flexibility and integration into existing products and systems.

Funciones
  • ±5V operation is derived from a 3.3V system power supply for integration into existing systems
  • Ground centered output
  • Stereo differential outputs on PCM5242 DAC for high noise rejection
  • Noise and Distortion performance is achieved all the way to the headphone
  • Automatic sample rate switching up to 384KHz
  • USB interface, used for evaluation, can be omitted once designed into end equipment
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU639.PDF (632 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBT0.PDF (547 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBS9.PDF (236 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBT2.ZIP (11994 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC759.ZIP (858 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBT1.PDF (1095 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBS8.PDF (144 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

SRC4392 — Convertidor combinado de velocidad de muestreo de gama alta

Hoja de datos: PDF
DAC de audio

PCM5242 — DAC de audio estéreo DirectPath™ de 4.2 VRMS, 32 bits, 384 kHz y 114 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65135 — Convertidor de carril dividido, inductor único y regulador de salida múltiple (SIMO)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G125 — Búfer único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio especializados

TPA6120A2 — Amplificador de auriculares estéreo de entrada analógica y de 9.0 V a 33.0 V, con rango dinámico de
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
* Informe de prueba TIDA-00385 Test Results 11/11/2014
Guía del usuario TIDA-00385 Quick Start Guide 11/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos