TIDA-00405

TIDA-00405

Archivos de diseño

Información general

This design is a complete system for controlling 3-axis, single extruder-based 3D printers. The system is managed by the MSP430F5529 LaunchPad and utilizes the DRV8846 for precision stepper motor control. The CSD18534Q5A is used as a low-side switch for the hot bed heater, extruder heater, and cooling fan. The DRV5033  Hall Sensor acts as a contactless limit switch.

Funciones
  • Complete 3D printer controller with MCU, stepper drivers, heater outputs, sensor inputs, and SD card slot.
  • Precise stepper motor current regulation using DRV8846 adaptive decay
  • Hall sensor limit switches are immune to contaminants and never wear out
  • High-current heater outputs from the CSD18534Q5A with low 7.8 mΩ Rds(ON)
  • Powered from a single 12V supply
  • System has been fully tested and proven
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU660.PDF (16491 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBY4.PDF (302 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC780.ZIP (2751 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBY2.PDF (141 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRBY3.PDF (229 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5033 — Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8846 — Controlador de motor bipolar de paso de 18 V y 1.4 A con micropasos 1/32 y decaimiento adaptativo de

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00405 Test Results 25/11/2014
Artículo técnico Spin your stepper automatically PDF | HTML 3/03/2016
Artículo técnico Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 9/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos