TIDA-00462

TIDA-00462

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00462 ultrasonic distance measurement reference design can measure the distance up to 99 inches with an accuracy of ±1.5 inches. The scope of this design is to give you a head-start in integrating our industrial ultra-low-power MCU, analog signal conditioning and power management technologies into  end-equipment systems. This design describes the principle of operation and basic design process for a low-cost distance-measuring system based on ultrasonic sound utilizing the MSP430 ultra-low power microcontroller. This design also addresses component selection, design theory and test results. All the relevant design files like schematics, BOM, layer plots, Altium files, Gerbers and MSP430 MCU firmware are provided.

Funciones
  • Ultrasonic technology
  • Non-contact detection and measurement
  • Maximum measurable distance: 99 inches
  • Minimum measurable distance: 6 inches
  • Maximum measured error less than 1.5 inches
  • Current consumption less than 1.8 mA at 5 V
  • Simple, low-cost system-on-chip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAI8A.PDF (1057 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHQ4.ZIP (3646 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHQ3.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHQ6.ZIP (1051 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB39.ZIP (5207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHQ5.PDF (528 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHQ2.PDF (809 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61046 — Convertidor de aumento de tensión de salida de 28 V en el paquete WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

CD4049UB — Inversores de 6 canales, 3 V a 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172 — MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta reso

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7715 — Amplificador de precisión única, 17 MHz, bajo ruido y corriente de polarización baja con entrada CMO

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCQ2 — TIDA-00462 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00462 — Diseño de referencia de BoosterPack de medición de distancia ultrasónica

TIDCCQ2 — TIDA-00462 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/10/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00462 — Diseño de referencia de BoosterPack de medición de distancia ultrasónica

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccq2 or www.ti.com/lit/xx/tidccq2/tidccq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCQ2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Ultrasonic Distance Measurement BoosterPack Design Guide (Rev. A) 29/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos