TIDA-00483

TIDA-00483

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00483 reference design demonstrates a 4-20mA current loop subsystem capable of measuring the surrounding environment and communicating the temperature, humidity, and ambient light over the loop. The small footprint of the design contains all sensors, filters, and control circuitry to calculate and communicate the sensor data. The reference design is intended for process measurement applications in factory automation, field transmitters and building automation. The sensors, MCU and communication modules all run from the current loop power, requiring less than 3.5 mA.

Funciones
  • Reduce cabling and installation cost by transmitting two variable parameters simultaneously on a 4-20mA current loop
  • Expandable to additional sensor parameters via FSK-modulated digital data stream
  • Dual op-amp 4th order Butterworth filter for FSK generation reduces BOM count
  • Ultra Low power MSP430 consumes less of the 3.5 mA budget allowing more current for sensors in the loop
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAH2.PDF (2208 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIL8.PDF (200 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIL7A.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIM4.ZIP (3188 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBC6.ZIP (656 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIL9.PDF (1902 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIL6A.PDF (613 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

LMV342 — Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC161S997 — DAC de precisión de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corriente de 4mA a 20mA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBC7 — TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00483 — Diseño de referencia de medición del sensor doble con circuito de corriente único con modulación FSK

TIDCBC7 — TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/11/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00483 — Diseño de referencia de medición del sensor doble con circuito de corriente único con modulación FSK

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbc7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbc7/tidcbc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBC7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Dual Sensor Measurement Using Single Current-Loop Design Guide 26/08/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00095 — Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos