TIDA-00095

TIDA-00095

Archivos de diseño

Información general

This comprehensive design provides a complete system that measures and processes temperature signals  inputs from 2-wire, 3-wire, and 4-wire resistance temperature detectors (RTDs) and outputs a 4 to 20-mA current-loop signal corresponding to the temperature processed from the RTD inputs. It is intended as a reference design for process measurement applications in factory automation, field transmitters and building automation. With less than 0.17°C maximum measured error over -200°C to 850°C, extremely low loop power consumption 1.4mA  (typical including RTD biasing currents) and IEC61000 pre compliance testing, this design significantly reduces the design time for development of high accuracy temperature transmitter systems. It also addresses system level calibration - both offset and gain that can be implemented to improve ADC and DAC accuracy as well as also includes linear interpolation to address the non-linearity of the RTD element.

Funciones
  • Input Compatible with 2-, 3-, and 4-wire RTD Probes
  • Low power consumption  of 1.4 mA (with RTD biasing currents) makes it ideal for loop powered systems
  • 4-20 mA current-loop signal output with 0.25 µA resolution
  • Maximum measured error: 0.11°C (-200°C to 200°C), 0.17°C (-200°C to 850°C)
  • IEC61000-4-2: ESD: Air Discharge: ±8 kV Class A, Contact Discharge ±4 kV Class A
  • IEC61000-4-4: EFT: ±2 kV Class A
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU214.PDF (257 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDU215.PDF (275 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR390.ZIP (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC268.ZIP (765 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC269.ZIP (2302 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU212.PDF (1492 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR389.PDF (212 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2513 — MCU de 16 MHz con 16 KB FLASH, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1120 — ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC161S997 — DAC de precisión de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corriente de 4mA a 20mA

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC270 — TIDA-00095 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00095 — Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA

TIDC270 — TIDA-00095 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00095 — Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc270 or www.ti.com/lit/xx/tidc270/tidc270.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC270. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26/04/2016
Guía del usuario RTD Temp Transmitter for 2-Wire 4- to 20-mA Current Loop Systems (Rev. A) 11/02/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00165 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente de 2 cables, de 4 mA TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC) TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado TIDA-00247 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente eléctrico de 2 cable TIDA-00459 — Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos