TIDA-00488

TIDA-00488

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00488 demonstrates an ultra-low power and a renewable method of wireless environmental sensing using daylight energy harvesting with a long backup battery life. This reference design uses our ultra-low power harvester power management SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and ambient light, humidity and temperature sensing technologies to achieve continuous monitoring while the energy harvesting circuit is active and interrupt monitoring when running from the backup battery.

Funciones
  • Runs from solar energy when lux level is sufficient (continuous mode)
  • Supports interrupt mode triggered by indoor LUX levels
  • Long backup battery life (up to 10 years) in interrupt mode
  • Senses natural ambient light coming into a building to precisely control the building's lighting systems
  • Monitors temperature and relative humidity in addition to ambient light
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB22B.PDF (3009 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHS4B.PDF (264 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHS3B.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHS6B.ZIP (692 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB44B.ZIP (591 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHS5B.PDF (2128 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHS2B.PDF (612 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25505 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de impulso y multiplexor

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1008 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 4 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP de fuente común doble de 1 mm x 1.5 mm, 108 mOhm,

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re TIDA-00758 — Diseño de referencia de nodo de sensor ambiental basado en interrupciones con luz ambiental para red

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/09/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re TIDA-00758 — Diseño de referencia de nodo de sensor ambiental basado en interrupciones con luz ambiental para red

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00484 — Nodo del sensor de humedad y temperatura para Star Networks menor a 1 GHz que permite una duración d TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re TIDA-00489 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite una dur

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/11/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00484 — Nodo del sensor de humedad y temperatura para Star Networks menor a 1 GHz que permite una duración d TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re TIDA-00489 — Diseño de referencia del detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite una dur

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Energy Harvesting Ambient Light and Environment Sensor Node Design Guide (Rev. B) 20/05/2016
Informe How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 8/04/2020
Artículo técnico Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 27/07/2016
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 17/02/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00100 — Diseño de referencia de captación de energía de luz interior para el subsistema de baliza Bluetooth TIDA-00373 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta TIDA-00484 — Nodo del sensor de humedad y temperatura para Star Networks menor a 1 GHz que permite una duración d TIDA-00758 — Diseño de referencia de nodo de sensor ambiental basado en interrupciones con luz ambiental para red

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos