TIDA-00758

TIDA-00758

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates a low-power method of wireless environmental sensing enabling up to 10 years of coin-cell battery life.  The ambient-light sensor enables lighting control for applications  such as automatic window blinds or daylight harvesting. This design uses our SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and ambient light, humidity and temperature sensing technologies to achieve interrupt-based sensor monitoring when running from the backup battery.

Funciones
  • Supports interrupt mode radio wake-up triggered by indoor LUX levels
  • Long backup battery life (up to 10 years)
  • Monitors ambient light to precisely control a building lighting system
  • Senses ambient humidity and temperature to control the building HVAC system
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAS9B.PDF (1964 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ08A.PDF (513 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ07A.PDF (379 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ06A.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ10A.ZIP (688 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBH2A.ZIP (583 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ09A.PDF (2105 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ05A.PDF (609 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1008 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 4 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re TIDA-00758 — Diseño de referencia de nodo de sensor ambiental basado en interrupciones con luz ambiental para red

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/09/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re TIDA-00758 — Diseño de referencia de nodo de sensor ambiental basado en interrupciones con luz ambiental para red

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Ambient Light and Environment Sensor Node for Sub-1GHz Networks Design Guide (Rev. B) 20/05/2016
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 17/02/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00374 — Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una TIDA-00484 — Nodo del sensor de humedad y temperatura para Star Networks menor a 1 GHz que permite una duración d TIDA-00488 — Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos