TIDA-00514

TIDA-00514

Archivos de diseño

Información general

In systems that can be powered from multiple power sources, achieving a seamless transition when switching between sources can be challenging, especially when it is also neccesary to block reverse current flow. This reference design demonstrates how two load switches can be used to MUX power between two supplies and block reverse current.

Funciones
  • TPS22959 - 2:1 power multiplexer (MUX):
    • 5.5 V, 15 A, 4.4 mΩ (typical at VBIAS = 5 V)
    • Optimized RC circuit ensures make-before-break logic
    • Control via single GPIO to select supply
  • TPS22959 - reverse current blocking:
    • 5.5 V, 15 A, 8.8 mΩ (typical at VBIAS = 5 V)
    • Back-to-back switches block reverse current when disabled
    • Adjustable rise time
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA64.PDF (1736 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFP5.PDF (198 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFP4.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFP7.ZIP (566 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAL1.ZIP (454 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFP6.PDF (987 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFP3.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de carga

TPS22959 — Interruptor de carga de 5.5 V, 15 A, 4.4 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont
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
* Guía de diseño Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide 29/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos