TIDA-00548

TIDA-00548

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00548 es un diseño de referencia de entrada analógica aislada de doble canal de 4 a 20 mA, que se puede utilizar como pieza secundaria para controladores lógicos programables (PLC) de seguridad funcional. Este diseño de referencia proporciona valores de entrada digitalizados mediante un convertidor analógico a digital (ADC) de 32 bits de alto rendimiento. La CPU RM4x de doble núcleo basada en ARM® Cortex®-R4 con tecnología Lockstep y autocomprobación integrada (BIST) compara los valores convertidos de hasta nueve rutas seleccionables de la cadena de señales de entrada analógicas. El enfoque de doble entrada con dos resistencias de carga independientes permite la medición redundante de un único bucle de 4 a 20 mA o de dos bucles independientes. Los MCU Hercules™ RM basados en ARM Cortex-R para aplicaciones de seguridad funcional ayudan a desarrollar sistemas según IEC 61508 SIL 3.

Funciones
  • Medición de corriente de 4 a 20 mA en dos canales para redundancia con un error de escala total inferior a ±0.01 %
  • Dos referencias ADC (externa e interna)
  • Utiliza las funciones integradas en el ADC, como DAC de prueba, ADC secundario, alarma de nivel de señal analógica, CRC SPI, tiempo de espera, etc.
  • MCU Hercules RM basado en ARM Cortex-R (para el desarrollo de aplicaciones de seguridad funcional IEV 61508)
  • El apagado del aislador en caso de fallo proporciona una notificación confiable al backend
  • Todos los circuitos integrados: MTBF mayor que 4·10^8
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC03.PDF (1011 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROI1.PDF (421 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROI0.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROI3.ZIP (2468 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCU9.ZIP (605 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROI2.PDF (3870 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROH9.PDF (1642 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62170 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 0.5 A con control DCS en encapsulado QFN de 2 x 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA826 — Amplificador de instrumentación de precisión con alimentación de 36 V y corriente de alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27082L — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ, con tiempo de elevación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1263 — ADC delta-sigma de 32 bits, 38 kSPS y 10 canales con PGA, VREF y ADC auxiliar para la automatización

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV333 — Amplificador operacional simple CMOS, de 350 kHz, bajo nivel de ruido, RRIO, para sistemas de costo

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

RM41L232 — MCU Flash RISC de 16/32 bits Arm Cortex-R4F

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74LVC2G86 — Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño 4- to 20-mA Analog Input Module for Safety Applications Design Guide 24/10/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos