TIDA-00550

TIDA-00550

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00550, un diseño de referencia de módulo de entrada analógica universal con aislamiento entre canales para controladores lógicos programables (PLC) doble, combina precisión y flexibilidad. Este diseño de referencia, utilizado junto con transmisores de sensor, puede medir tensiones y corrientes de entrada estándar, así como termopares, RTD y bucles de 4 a 20 mA. Con solo cuatro terminales de entrada, es ideal para aplicaciones que requieren al mismo tiempo el mínimo espacio, alta versatilidad y buen rendimiento.

Funciones
  • Medición de tensión de hasta ±12 V
  • Medición de corriente de hasta ±55 mA.
  • Termopar y compatibilidad con RTD de 2, 3 y 4 cables
  • Fuente de alimentación de bucle de 4 a 20 mA
  • Exactitud: <0.002 % (25 °C); <0.05 % (de -35 °C a 85 °C)
  • IEC61000-4-5 clase II (±1 kV a 42 Ohm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBI1.PDF (2341 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKM7.PDF (654 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKM6.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKN0.ZIP (2147 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBV7.ZIP (664 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKM8.PDF (5531 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKM9.PDF (3186 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKM5.PDF (1462 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61093 — Convertidor elevador CC/CC de 20 V/1.1 A de entrada baja, con diodo de potencia integrado y aislamie

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS1262 — ADC delta-sigma de 32 bits, 38 kSPS, 10 canales con PGA y referencia de tensión para la automatizaci

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74AHC594 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74LVC2G86 — Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Dual Channel-to-Channel Isolated Universal Analog Input Module PLC Design Guide 5/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos