TIDA-00559

TIDA-00559

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00559 proporciona una salida analógica (AO) universal para sensores y transmisores industriales. Se basa en un conversor digital analógico (DAC) de 16 bits y utiliza una salida única. El usuario puede configurar esta salida común de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA. El uso en entornos industriales hostiles se aborda con un circuito de protección específico diseñado para soportar pulsos de sobretensión en modo diferencial de hasta 1 kV/40 Ω según la norma IEC61000-4-5. Una interfaz digital aislada facilita la configuración y evaluación de la placa.

Funciones
  • Interfaz de sensor de salida analógica basada en un conversor digital analógico (DAC) de 16 bits
  • Pin de salida común seleccionable como salida de tensión o corriente:
    • 0 a 10 V (más el 10 % sobre el rango), carga mínima ≥ 1 kΩ
    • 4 a 20 mA (0 a 24 mA), carga máxima ≤ 320 Ω
  • Diseñado para cumplir con la norma EN 61000-4-5: ±1 kV,  40 Ω, 8/20 μs, DM
  • Interfaz de configuración y evaluación: interfaz periférica serial aislada (SPI) de 4 cables
  • Entrada de alimentación: Protección de polaridad inversa de 15 V a 35 V
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBK2.PDF (19546 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKV1.PDF (332 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKV6.PDF (332 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKV0.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKV4.ZIP (882 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRKV5.ZIP (926 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBY0.ZIP (423 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKV2.PDF (1111 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKV3A.PDF (1169 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKU9.PDF (409 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7641FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA170 — Amplificador operacional simple, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

TIDA-00559 proporciona una salida analógica (AO) universal para sensores y transmisores industriales. Se basa en un conversor digital analógico (DAC) de 16 bits y utiliza una salida única. El usuario puede configurar esta salida común de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA. El uso en entornos industriales (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00559 — Diseño de referencia de salida de tensión/corriente combinada con protección contra sobretensiones TIPD153 — Diseño de referencia de controlador de salida de corriente y tensión industrial monocanal, aislado y
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00559 — Diseño de referencia de salida de tensión/corriente combinada con protección contra sobretensiones TIPD153 — Diseño de referencia de controlador de salida de corriente y tensión industrial monocanal, aislado y

Desarrollo de software

Soporte de software

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de cor DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00559 — Diseño de referencia de salida de tensión/corriente combinada con protección contra sobretensiones
Placa de evaluación
DAC7760EMC-EVM — Módulo de evaluación mejorada DAC7760 DAC7760EVM — Módulo de evaluación DAC7760 de DAC de salida de tensión y corriente programable de 12 bits DAC8760EMC-EVM — Módulo de evaluación mejorada DAC8760 DAC8760EVM — Módulo de evaluación DAC8760 de DAC de salida de tensión/corriente programable de 16 bits

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 13/08/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de cor DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00559 — Diseño de referencia de salida de tensión/corriente combinada con protección contra sobretensiones
Placa de evaluación
DAC7760EMC-EVM — Módulo de evaluación mejorada DAC7760 DAC7760EVM — Módulo de evaluación DAC7760 de DAC de salida de tensión y corriente programable de 12 bits DAC8760EMC-EVM — Módulo de evaluación mejorada DAC8760 DAC8760EVM — Módulo de evaluación DAC8760 de DAC de salida de tensión/corriente programable de 16 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc433 or www.ti.com/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Combined Voltage and Current Output With Surge Protection Reference Design 18/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD119 — Diseño de referencia de terminal de salida de tensión y corriente para salidas analógicas en aplicac TIPD153 — Diseño de referencia de controlador de salida de corriente y tensión industrial monocanal, aislado y

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos