TIPD153

Información general

This TI CerTIfied Reference Design implements a isolated single-channel industrial voltage and current output module using the DAC8760 and ISO7641.  The circuit features a digitally controlled voltage or current output that produces the standard outputs of 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA, 0-5V, +/-5V, 0-10V and +/-10V outputs based on the internal register settings of the DAC8760. The design includes the required external protection circuitry needed to pass the IEC61000-4-2/3/4/6 tests and IEC61000-4 test results are included.  The protection circuitry does not negatively affect the voltage or current output performance resulting in <0.1% total unadjusted error (TUE) for both outputs.

Funciones
  • 16-bit resolution digital input voltage and current industrial output driver
  • ±15 V Supply, ±10V and 0 mA to 24 mA output
  • <0.1 %  total unadjusted error (TUE) for both voltage and current outputs
  • Galvanically isolated using ISO7641
  • Passes IEC61000-4-2/3/4/6 tests
  • Includes test results for IEC 61000-4 test suite
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR347.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC242.ZIP (500 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC203.ZIP (636 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR346.PDF (108 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7641FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7750 — DAC de salida de corriente programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8750 — DAC de salida de corriente programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

This TI CerTIfied Reference Design implements a isolated single-channel industrial voltage and current output module using the DAC8760 and ISO7641.  The circuit features a digitally controlled voltage or current output that produces the standard outputs of 0-20mA, 0-24mA, 4-20mA, 0-5V, +/-5V, (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00559 — Diseño de referencia de salida de tensión/corriente combinada con protección contra sobretensiones TIPD153 — Diseño de referencia de controlador de salida de corriente y tensión industrial monocanal, aislado y
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 Enhanced Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00559 — Diseño de referencia de salida de tensión/corriente combinada con protección contra sobretensiones TIPD153 — Diseño de referencia de controlador de salida de corriente y tensión industrial monocanal, aislado y

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Design Guide 10/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos