TIDA-00578

TIDA-00578

Archivos de diseño

Información general

This design uses a single-chip sensorless 3-phase brushless DC motor (BLDC) for driving fans quietly and smoothly. The 180 degree sinusoidal commutation sensorless algorithium is embedded inside of DRV10963, thus eliminating the need of software and firmware. DRV10963 is ideal for battery operated personal electronics & medical equipment due to low quiescent currents and low acoustics noise performance.

Funciones
  • Low quiescent current (15uA in sleep mode) ideal for DC battery operation
  • Low acoustic noise is ideal for personal electronics and medical equipment
  • Sensorless 180 deg sine motor control enabling 2dB noise reduction compared to alternative solutions
  • User configurable, spin-up profile to easily operate different motors
  • 3-cm diameter PCB design mates with small footprint fan enclosure
  • No firmware or software needed
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA42.PDF (4624 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGB3.PDF (21 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGB4.PDF (212 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGB2.PDF (194 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGB6.ZIP (118 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAQ3.ZIP (720 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGB5.PDF (298 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGB1.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10963 — Controlador de motor BLDC trifásico, 5 V nominal, pico de 1.8 A, control sinusoidal sin sensor
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
* Guía de diseño Laptop/Notebook Computer Fan Controller Design Guide 30/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos