TIDA-00586

TIDA-00586

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00586 reference design is a gauge that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq27421 gauge IC. You can select any appropriate charger to charge your battery. Attach your system to the gauge and you can monitor the current, voltage, SOC, and SOH of the battery under test.

Funciones
  • Booster pack gauge designed to fit Launchpad development boards
  • Artificail aging impedance array
  • Two board mux to allow stacking two gauge booster pack boards
  • Measure and track voltage, current. SOC and SOH of your battery
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAC4.PDF (1263 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRG62.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG63.ZIP (1393 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAO5.ZIP (373 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG61.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A44159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 4 canales, 0.4 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas
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
* Guía de diseño Gauge Booster Pack Design Guide 21/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos