TIDA-00593

TIDA-00593

Archivos de diseño

Información general

The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the battery pack or on the main board of the system with an embedded battery (non-removable).

Funciones
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW2.PDF (201 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI69.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB81.ZIP (341 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI68.PDF (28 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ27542EVM — Li-ion Battery Fuel Gauge Evaluation Module

The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00593 — Diseño de referencia del indicador de combustible del lado del paquete de baterías de iones litio de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ27542EVM — Li-ion Battery Fuel Gauge Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00593 — Diseño de referencia del indicador de combustible del lado del paquete de baterías de iones litio de
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
* Guía de diseño TIDA-00593 Test Results 9/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos