TIDA-00604

TIDA-00604

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia basado en TPS65023 es una solución de alimentación compacta e integrada para el sistema en chip (SoC) Cyclone®III de Altera® (perteneciente a la familia de productos de la serie Cyclone®). Este diseño presenta al TPS65023 como un circuito integrado (IC) todo en uno que se utiliza para alimentar los carriles necesarios para suministrar energía al SoC Cyclone® III.  El TPS65023 ofrece tensiones de salida y secuenciación sencillas y flexibles. Las tensiones de los convertidores CC/CC se pueden ajustar mediante software o mediante un divisor de resistencias externo. Este circuito integrado (IC) de administración de potencia tiene un rango de entrada que va de 2.5 V a 6 V y puede ejecutarse con una única fuente de alimentación de 5 V o desde una batería de iones de litio de una celda. Este diseño se ha puesto a prueba y está verificado para aplicaciones industriales (de -40 °C a 105 °C)

Funciones
  • Ofrece 3 convertidores CC-CC ajustables de forma externa de alta eficiencia con transistores de efecto de campo (FET) integrados y 2 reguladores de caída baja (LDO) de uso general ajustables de forma externa para alimentar el Cyclone III
  • Habilitadores independientes para cada convertidor
  • Límite de corriente incorporado en todos los carriles
  • Apto para aplicaciones industriales (de -40 ºC a 105 ºC)
  • Este diseño incluye un informe de pruebas, una guía de módulo de evaluación (EVM) y archivos de diseño para ayudar a acelerar el proceso de evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA93.PDF (958 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFS1.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFS3.ZIP (157 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRFS2.PDF (236 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFS0.PDF (479 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65023 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

Este diseño de referencia basado en TPS65023 es una solución de alimentación compacta e integrada para el sistema en chip (SoC) Cyclone®III de Altera® (perteneciente a la familia de productos de la serie Cyclone®). Este diseño presenta al TPS65023 como un circuito integrado (IC) todo en (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00604 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone III FPGA con TPS65023 TIDA-00605 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone IV FPGA con TPS65023
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00604 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone III FPGA con TPS65023 TIDA-00605 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone IV FPGA con TPS65023
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
* Guía de diseño TIDA-00604 Test Results 2/07/2015
Artículo técnico Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 24/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos