TPS65023EVM-205

TPS65023EVM-205

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three DC/DC step-down Converters, three LDOs, an I²C interface and is designed to supply the Texas Instruments DaVinci DSP platform as well as other processors where multiple rails and dynamic voltage scaling are required.

Funciones
  • 1.5 A, 97% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC1)
  • 1.2 A, Up to 95% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC2)
  • 1 A, 90% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC3)
  • 30 mA LDO/Switch for Real Time Clock (VRTC)
  • 2 x 200 mA General-Purpose LDO
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • Preselectable LDO Voltage Using Two Digital Input Pins
  • Externally Adjustable Reset Delay Time
  • Battery Backup Functionality
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • I2C™ Compatible Serial Interface
  • 85 µA Quiescent Current
  • Low Ripple PFM Mode
  • Thermal Shutdown Protection
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65023 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65023-Q1 — Circuitos integrados de administración de potencia automotriz de 1.5 V a 6.5 V, 3 Buck y 3 LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00604 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone III FPGA con TPS65023 TIDA-00605 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone IV FPGA con TPS65023
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65023EVM-205 — 6-channel Power Mgmt IC with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS Evaluation Module BoardEvaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00604 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone III FPGA con TPS65023 TIDA-00605 — Diseño de referencia de potencia Altera Cyclone IV FPGA con TPS65023
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

IPG-UI — IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65020 — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y escala de tensió TPS65023 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65055 — Convertidor reductor doble de 2.25 MHz con 4 LDO de tensión de entrada baja TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65090 — Administración de energía IC (PMIC) de 6 V a 7 V con cargador de modo conmutado, 3 CC/CC, 2 LDO y 7 TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65217 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS65218 — Administración de energía IC (PMIC) para FPGA y SoC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC TPS65912 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 10 LDO, 3 salidas LED y oscilador RC de 32 kHz TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-TPS650861 — BoosterPack de programación del cliente TPS650861 TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

IPG-UI — IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

close
Versión: 01.00.00.0H
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65020 — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y escala de tensió TPS65023 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65055 — Convertidor reductor doble de 2.25 MHz con 4 LDO de tensión de entrada baja TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65090 — Administración de energía IC (PMIC) de 6 V a 7 V con cargador de modo conmutado, 3 CC/CC, 2 LDO y 7 TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65217 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS65218 — Administración de energía IC (PMIC) para FPGA y SoC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC TPS65912 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 10 LDO, 3 salidas LED y oscilador RC de 32 kHz TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-TPS650861 — BoosterPack de programación del cliente TPS650861 TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc620 or www.ti.com/lit/xx/slvc620h/slvc620h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC620. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

IPG-UI-LINUX — IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

IPG-UI-LINUX — IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

close
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc630 or www.ti.com/lit/xx/slvc630g/slvc630g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC630. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

IPG-UI-OSX — IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

IPG-UI-OSX — IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

close
Versión: 01.00.00.0G
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65023B — Administración de energía IC (PMIC) de 6 canales con 3 CC/CC, 3 LDO, interfaz I2C y DVS TPS65084 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert TPS65094 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3 TPS65218D0 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9 TPS657095 — PMIC de módulo de cámara integrada TPS659128 — PMU para alimentación de procesador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65023BEVM-664 — Módulo de evaluación TPS65023B TPS65023EVM-205 — Módulo de evaluación TPS65023 TPS650860EVM-116 — Módulo de evaluación TPS650860 TPS65218EVM-100 — Módulo de evaluación TPS65218

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc631 or www.ti.com/lit/xx/slvc631g/slvc631g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC631. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65023EVM User's Guide 5/12/2006
Certificado TPS65023EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 22/02/2018
Nota sobre la aplicación Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 29/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos