TIDA-00615

TIDA-00615

Archivos de diseño

Información general

Un diseño de perilla de codificador incremental basado en detección inductiva puede proporcionar una interfaz robusta y de bajo costo para las entradas de control.  Puede funcionar de forma confiable en entornos con suciedad, humedad o aceite que plantearían problemas para tecnologías de detección alternativas. Esta solución no requiere imanes.

Funciones
  • Implementación de codificador sin contacto y de alta fiabilidad adecuada para entornos sucios, húmedos y otros desafíos
  • Escalable para admitir múltiplos de 4 posiciones/rotación
  • Requisitos mínimos de MCU
  • No se requieren imanes permanentes; funciona de forma eficaz incluso con interferencia ambiental magnética o eléctrica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBG4.PDF (3508 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKL6.PDF (175 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKL5.PDF (214 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKL8.ZIP (868 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBV4.ZIP (3208 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKL7.PDF (1407 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKL4.PDF (624 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Demultiplexores y decodificadores digitales

CD74HC4511 — Cierre/decodificador/controlador de segmento BCD a 7 CMOS Logic de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1312 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1314 — Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5951 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ y baja caída, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBV5 — TIDA-00615 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00615 — Diseño de referencia de perilla de codificador de 32 posiciones de detección inductiva utilizando LD

TIDCBV5 — TIDA-00615 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/03/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00615 — Diseño de referencia de perilla de codificador de 32 posiciones de detección inductiva utilizando LD

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv5/tidcbv5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño LDC1312 Incremental Encoder Knob Design Guide 28/01/2016
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 2/12/2021

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00508 — Diseño de referencia de dial de 1 grado con el convertidor de inductancia a digital LDC1314

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos