TIDA-00645

TIDA-00645

Archivos de diseño

Información general

This design is a 3-phase sensored Brushless DC Motor controller that uses a single PWM input for controlling speed and three active-high hall sensors for rotor position detection.  The DRV8305's integrated commutation table simplifies the microcontroller firmware required for proper commutation.  The DRV8305 automatically handles dead time insertion and gate drive current control, both of which can adjusted using the drivers SPI interface.

Funciones
  • 12 – 24 Volt Operation
  • Control scheme requires only a single PWM Signal and three digital hall states
  • Onboard header and pull-up resistors for direct connection of active-high Hall Sensors
  • SPI communication between MCU and Driver for fast parameter adjustments
  • Onboard JTAG header for in-circuit flashing of microcontroller firmware
  • Small 3 x 2 inch board includes both power and control stage
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAV0.PDF (785 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI21.PDF (181 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI20.PDF (217 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI23.ZIP (841 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB68.ZIP (442 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI22.PDF (1367 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI19.PDF (437 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8305 — Controlador de puerta trifásico inteligente de 45 V máx. con amplificadores de derivación de corrien

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00645 — Diseño de referencia de control de motor de CC sin escobillas de 1 PWM

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/10/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00645 — Diseño de referencia de control de motor de CC sin escobillas de 1 PWM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb69 or www.ti.com/lit/xx/tidcb69/tidcb69.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB69. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño TIDA-00645 Test Results 5/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos