TIDA-00650

TIDA-00650

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00650 reference design shows how to build a wireless thermocouple based temperature transmitter. The design is in the DevPack form factor which can be used in combination with TIs SensorTag. This allows for the development of a wireless link with Bluetooth® Smart or other wireless technologies (Zigbee, WiFi, sub 1GHz). The 24-bit ∆Σ sensor front-end utilized in this design allows for operation over the -40 to +85C temperature range.

Funciones
  • Wireless (isolated) Thermocouple Sensor Transmitter
  • 24-bit ∆Σ sensor AFE
  • Bluetooth Smart Interface
  • Type-K TC sensor with PT100 Cold-Junction Compensation
  • TC Temperature Range: -270°C to 1372°C
  • Operating Temperature Range: -40C to +85C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP1A.PDF (838 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHD3.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHD2.PDF (88 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHD5.ZIP (569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAV6A.ZIP (405 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHD4A.PDF (991 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGU5.PDF (573 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3159 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.
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
* Guía de diseño Wireless Thermocouple Sensor Transmitter DevPack for SensorTag Design Guide (Rev. A) 3/11/2015
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC) TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos