TIDA-00561

TIDA-00561

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and characterized (input range 0 to 14 pH, overall tested accuracy +/- 0.01 pH) to ensure compatibility with process instrumentation needs.

Because TIDA-00561 form factor and electrical connections are compatible with the TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag ecosystem, a simple firmware update is enough to select the wireless connectivity technology: Bluetooth® Smart, ZigBee® or 6LoWPAN, among others. The firmware used for testing and characterization is Bluetooth Smart, which has the highest presence ratio in portable equipment, making testing and demonstration easier. Once you select the wireless technology for your industrial wireless network, you can start collecting data with the associated gateway, which then allows you to run analytics either on a PC or directly on the Sitara-powered BeagleBone Black.

Funciones
  • Isolated (wireless) pH sensor transmitter
  • BLE interface
  • pH-input bias current <7 pA
  • Less than 200 µA in advertising mode
  • Include PT100 for temperature compensation
  • pH range: 0 to 14
  • Accuracy: @ 25°C ±0.01 pH
  • Repeatability: @ 25°C ±0.01 pH
  • Temperature range: -40°C to +125°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA47B.PDF (911 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRFA9.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFA8.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFB1.ZIP (505 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAG9.ZIP (209 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFB0.PDF (630 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFA7.PDF (295 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3159 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1120 — ADC delta-sigma de 16 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF3220 — Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 2.048 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

LMP91200 — AFE integrada para aplicaciones de detección de pH de baja potencia

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag) TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™ TIDC-DEVPACK-DISPLAY — RELOJ DEVPACK TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Wireless pH Sensor Transmitter (DevPack for SensorTag) Design Guide (Rev. B) 3/06/2016
Informe Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 7/07/2017
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Artículo técnico What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 12/01/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — Diseño de referencia de kit SensorTag™ CC2650 multiestándar de SimpleLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos