TIDA-00168

TIDA-00168

Archivos de diseño

Información general

The sole objective of this reference design is to provide comprehensive details on how to design a simple, robust, and accurate analog front end (AFE) circuit for making precision temperature measurements with thermocouple sensors. TIDA-00168 explains the theory, operation, and complications involved in a step-by-step manner. Additionally, this reference design emphasizes topics like error analysis, the necessity of an anti-aliasing filter, biasing resistors for sensor diagnostics, CJC, linearization technique for sensor data, and the design challenges of printed circuit boards.

Funciones
  •  Sensor input: K-Type thermocouple
  •  Thermocouple Temperature range of –200°C to 1372°C
  •  Noise free resolution: 0.02ºC
  •  Cold Junction Compensation (CJC) using
  •  Resistance Temperature Detector (RTD) or the internal temperature sensor of the ADS1220
  •  Designed to meet IEC61000-4 Standards:
    • Electrical Fast Transients (EFTs), Electrostatic Discharge (ESD), and Surge
    • Field Transmitter operating temperature range of –40°C to 85°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU574.PDF (10770 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBW8.PDF (331 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBW7.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBX0.ZIP (10040 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC772.ZIP (1691 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBW9.PDF (1686 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBW6.PDF (560 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC)

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/02/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00168 — Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv3/tidcbv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Thermocouple AFE Using RTD and Internal Temperature Sensor of ADS1220 for CJC 16/11/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00095 — Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA TIDA-00165 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente de 2 cables, de 4 mA TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado TIDA-00247 — Diseño de referencia del transmisor de temperatura RTD de circuito de corriente eléctrico de 2 cable TIDA-00459 — Diseño de referencia de transmisión de datos y potencia altamente eficiente para aplicaciones de baj

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos