TIDA-00676

TIDA-00676

Archivos de diseño

Información general

Esta solución de gestión de energía que proporciona 900 mA a 3.6 V desde varios tipos de baterías para aplicaciones de medición de flujo inteligente (medidores de gas y agua residenciales). TIDA-00676 incluye un ETSI Cat. Un subsistema de radiofrecuencia (RF) con capacidad para receptor para wM-Bus a 169 MHz con una potencia de transmisión de hasta +30 dBm cumple todos los requisitos técnicos de los enlaces de radiofrecuencia (RF) de 169 MHz en Italia y Francia. La administración de energía y los subsistemas de radiofrecuencia (RF) se pueden utilizar igualmente bien en recopiladores de datos y otros nodos finales (medidor E o pantalla en el hogar) con enlaces wM-Bus a 169 MHz.

Funciones
  • Un convertidor reductor de corriente quiescente (IQ) de 360 nA carga un supercondensador desde varios parámetros químicos de baterías
  • El dispositivo boost suministra la corriente de 900 mA a un amplificador de potencia (PA) de +30 dBm
  • ETSI Cat. Un subsistema de wM-Bus con capacidad como receptor a 169 MHz con potencia de transmisión de hasta +30 dBm y rango dinámico de 55 dB
  • MCU FRAM de potencia ultrabaja con hardware de detección de rotación y controlador LCD
  • Archivos de configuraciones SRF7 para recibir paquetes wM-Bus en todos los modos N
  • Incluye firmware en el código fuente, los archivos de configuración de la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SRF7 Studio y la guía del usuario
Opciones de tensión de salida TIDA-00676.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.6
Amperímetro de salida (Máx) (A) .8
Potencia de salida (W) 2.88
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAD5.PDF (1339 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGQ0.PDF (322 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGP9.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGQ2.ZIP (628 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAU2.ZIP (802 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGQ1.PDF (1121 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGP8.PDF (333 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61030 — Convertidor elevador con entrada de 1.8 V, interruptor de 4 A, eficiencia del 96 % e IQ de 20 µA en

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62740 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2.2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA con IQ de 360

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR6989 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores Sub-1 GHz

CC1120 — Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-FR6989 — Módulo de evaluación MSP430FR6989 de potencia ultrabaja, con medidor de agua y activado para interfaz de exploración ampliada (ESI)

Esta solución de gestión de energía que proporciona 900 mA a 3.6 V desde varios tipos de baterías para aplicaciones de medición de flujo inteligente (medidores de gas y agua residenciales). TIDA-00676 incluye un ETSI Cat. Un subsistema de radiofrecuencia (RF) con capacidad para receptor para wM-Bus (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00676 — Diseño de referencia de la solución de alimentación para medidores de funcionamiento por batería con TIDM-FLOWESI-ETRACE — Diseño de referencia de generación y optimización de código con FlowESI GUI y EnergyTrace TIDM-NFC-WATERMTR — Diseño de referencia de diseños de medidor de flujo NFC de potencia en espera cero TIDM-TMR-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de flujo de potencia ultrabaja con sensores TMR para prolongar la lo
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-FR6989 — Módulo de evaluación MSP430FR6989 de potencia ultrabaja, con medidor de agua y activado para interfaz de exploración ampliada (ESI)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00676 — Diseño de referencia de la solución de alimentación para medidores de funcionamiento por batería con TIDM-FLOWESI-ETRACE — Diseño de referencia de generación y optimización de código con FlowESI GUI y EnergyTrace TIDM-NFC-WATERMTR — Diseño de referencia de diseños de medidor de flujo NFC de potencia en espera cero TIDM-TMR-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de flujo de potencia ultrabaja con sensores TMR para prolongar la lo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00676 — Diseño de referencia de la solución de alimentación para medidores de funcionamiento por batería con

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 29/05/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00676 — Diseño de referencia de la solución de alimentación para medidores de funcionamiento por batería con

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcau3 or www.ti.com/lit/xx/tidcau3a/tidcau3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAU3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Power Solution for Battery Operated Meters With 30-dBm wM-Bus Design Guide 1/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos