TIDM-FLOWESI-ETRACE

TIDM-FLOWESI-ETRACE

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia destaca el uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI) FlowESI y la tecnología EnergyTrace para ayudarle a diseñar y optimizar aplicaciones de potencia ultrabaja en el EVM430-FR6989.

Al diseñar aplicaciones alimentadas por batería, el consumo de energía ultrabajo es un factor clave para prolongar la vida útil de un sistema. Los diseños de larga duración no deben desperdiciar la energía que se les suministra. A pesar de elegir componentes de hardware de baja potencia adecuados, el firmware también tiene un papel importante que reducir
consumo de potencia.

Funciones
  • Muestra la facilidad de programación de la interfaz de exploración ampliada (ESI) mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) FlowESI
  • Muestra la facilidad de optimización energética del código de aplicación del medidor de flujo mediante la tecnología Energy Trace
  • Soporte de plataformas de diseño de potencia ultrabaja utilizando nuestra interfaz de exploración ampliada (ESI) patentada
  • Conector hembra de radiofrecuencia (RF) disponible para habilitar la extensión de radiofrecuencia (RF) (LPRF) de baja potencia (ZigBee® inferior a 1 GHz o de 2.4 GHz)
  • El diseño está probado e incluye firmware, interfaz gráfica de usuario (GUI) y guía de inicio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU836.PDF (10148 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDL3.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC988.ZIP (158 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDL2.PDF (1356 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDL1.PDF (736 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2452 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, temporizador, SPI/I2C

Hoja de datos: PDF
MCU de detección

MSP430FR6989 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB2046B — Hub USB de velocidad completa de 4 puertos de 12 Mbps USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-FR6989 — Módulo de evaluación MSP430FR6989 de potencia ultrabaja, con medidor de agua y activado para interfaz de exploración ampliada (ESI)

Este diseño de referencia destaca el uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI) FlowESI y la tecnología EnergyTrace para ayudarle a diseñar y optimizar aplicaciones de potencia ultrabaja en el EVM430-FR6989.

Al diseñar aplicaciones alimentadas por batería, el consumo de energía ultrabajo es un (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00676 — Diseño de referencia de la solución de alimentación para medidores de funcionamiento por batería con TIDM-FLOWESI-ETRACE — Diseño de referencia de generación y optimización de código con FlowESI GUI y EnergyTrace TIDM-NFC-WATERMTR — Diseño de referencia de diseños de medidor de flujo NFC de potencia en espera cero TIDM-TMR-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de flujo de potencia ultrabaja con sensores TMR para prolongar la lo
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-FR6989 — Módulo de evaluación MSP430FR6989 de potencia ultrabaja, con medidor de agua y activado para interfaz de exploración ampliada (ESI)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00676 — Diseño de referencia de la solución de alimentación para medidores de funcionamiento por batería con TIDM-FLOWESI-ETRACE — Diseño de referencia de generación y optimización de código con FlowESI GUI y EnergyTrace TIDM-NFC-WATERMTR — Diseño de referencia de diseños de medidor de flujo NFC de potencia en espera cero TIDM-TMR-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de flujo de potencia ultrabaja con sensores TMR para prolongar la lo
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
* Guía de diseño Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide 13/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos