TIDA-00678

TIDA-00678

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00678 presenta una aplicación de luz trasera LED automotriz (trasera/parada, giro y marcha atrás) mediante el uso del controlador LED lineal de TPS92630-Q1 alimentado por un convertidor boost ascendente (TPS40210-Q1), que se alimenta directamente a través de un diodo inteligente de inversión de polaridad conectado a la batería automotriz. El diseño incluye pruebas de radiación y pulsos EMI/EMC realizadas por el CISPR25 e ISO 7637-2, y destaca el posible ahorro de costos y eficiencia (disipación de potencia, características térmicas del sistema). Para obtener un diseño similar con TPS92630-Q1 accionado por un convertidor buck, consulte el diseño TIDA-00677.

Para obtener información sobre un diseño similar con TPS92630-Q1 accionado directamente desde una batería de automóvil, consulte el diseño TIDA-00679.

Funciones
  • Diseño optimizado para la eficiencia
  • Tolerancia a la descarga de carga
  • Funcionamiento mediante arranque en frío
  • Protección inteligente contra inversión de la batería
  • EMI/EMC que cumple con el estándar CISPR-25
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBP2A.PDF (10895 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLZ6.PDF (302 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLZ5.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLZ8A.ZIP (1156 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC82.ZIP (521 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLZ7.PDF (2075 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLZ4.PDF (297 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV7239-Q1 — Comparador de grado automotriz, microalimentación, 75 ns, carril a carril

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

TPS40210-Q1 — Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, protección contra de

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de drenaje abiertas de calidad automotriz
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
* Guía de diseño CISPR25 Tested Automative Tail Light Step-Up and Linear LED Driver Design Guide (Rev. A) 14/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00677 — Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz para sistemas basados en contro TIDA-00679 — Diseño de referencia del controlador LED lineal para aplicaciones de iluminación de calidad automotr

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos