TIDA-00679

TIDA-00679

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00679 Una aplicación de luz trasera LED automotriz (trasera/parada, giro y marcha atrás). Utiliza el controlador LED lineal TPS92630 que se alimenta directamente a través de un diodo de batería de polarización inversa inteligente de la batería automotriz. El diseño permite ahorrar costes y aumentar la eficiencia gracias a una menor disipación de potencia y a la mejora de la temperatura del sistema. Este diseño de referencia también incluye pruebas CISPR25, pruebas de pulsos según ISO 7637-2 y pruebas de emisiones radiadas y conducidas EMI/EMC.

Para obtener un diseño similar con TPS92630-Q1 accionado por un convertidor buck, consulte el diseño TIDA-00677.

Para obtener un diseño similar accionado por un convertidor boost, consulte el diseño TIDA-00678.

Funciones
  • Diseño optimizado para la eficiencia
  • Tolerancia a la descarga de carga
  • Funcionamiento mediante arranque en frío
  • Protección inteligente contra inversión de la batería
  • EMI/EMC que cumple con el estándar CISPR-25
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBP3A.PDF (6259 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM01.PDF (268 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM00.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM03A.ZIP (1072 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC83.ZIP (556 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM02.PDF (1898 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLZ9.PDF (818 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92630-Q1 — Controlador LED lineal de tres canales con atenuación analógica y PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV7239-Q1 — Comparador de grado automotriz, microalimentación, 75 ns, carril a carril

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, protección contra de

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de drenaje abiertas de calidad automotriz
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
* Guía de diseño TPS92630 Linear LED Driver for Automotive Lighting Applications Design Guide (Rev. A) 14/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00677 — Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz para sistemas basados en contro TIDA-00678 — Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz comprobada para sistemas basado

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos