TIDA-00688

TIDA-00688

Archivos de diseño

Información general

La fuente de alimentación aislada es un requisito principal en todas las aplicaciones industriales en las que los módulos están conectados a controladores lógicos programables (PLC). A menudo, para esos módulos PLC, solo hay espacio disponible limitado, lo que dificulta la inclusión de transformadores de aislamiento grandes. El TIDA-00688 proporciona salidas ±15 V y 5 V aisladas en un factor de forma muy delgada con solo 2.2 mm de altura a cada lado de la placa de circuito impreso (PCB). Esto se logra integrando el transformador directamente en la placa de circuito impreso (PCB). Además, este diseño de referencia puede funcionar con un amplio rango de tensión de entrada de 14 V a 36 V y todo está incluido en un factor de forma pequeño de 25.4 mm x 43.8 mm.

Funciones
  • Transformador planar integrado
  • Amplio rango de tensión de entrada de 14 V a 36 V (24 V nominal)
  • Tres salidas aisladas (bobinas primaria y secundaria con separación de 1.7 mm, y preimpregnado (tipo 7628) de 0.71 mm entre bobinas primaria y secundaria)
    • 15 V aislados, 30 mA con ruido ultrabajo
    • –15 V aislados, 30 mA con ruido ultrabajo
    • 5 V aislados, 40 mA
  • Perfil ultrafino <2.2 mm
  • 6 mm de espesor de lado a lado (definido por ferrita)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB83.PDF (1695 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJA1.PDF (140 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJA0.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJA3.ZIP (606 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBJ7.ZIP (385 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJA2.PDF (1068 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ99.PDF (359 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62175 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 1-W Isolated Power Supply With Planar Transformer Design Guide 21/01/2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024
Nota sobre la aplicación AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 17/12/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00129 — Fuente de alimentación de factor de forma pequeño de 1 W con salida doble aislada para módulos de E/ TIDA-00237 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación ISO ultrapequeña de 1 W, 12 V a 36 V para los módu

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos