TIDA-00129

TIDA-00129

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a 1W power supply with dual isolated outputs for space constrained applications. With  24V and 3.3V isolated outputs, this design was created specifcally to power Programmable Logic Controller (PLC) I/O modules in a factory automation setting. This design was created to comply with IEC 61010-1, which in turn will provide a designer faster time to market with their own design.

Funciones
  • Designed to comply with IEC61010-1
  • Small form factor for space constraint I/O cards: 51 x 40 x 5.97 mm (L x W x H)
  • Up to 87% efficiency for low heat dissipation in small plastic housings
  • A complete and cost effective design for I/O cards
  • ±10% output voltage accuracy
  • Wide input voltage range: 17V to 36V (24VNOM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU263A.PDF (3264 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR480.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC337.ZIP (32 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR479.PDF (76 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de
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
* Guía de diseño 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules (Rev. A) 12/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00237 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación ISO ultrapequeña de 1 W, 12 V a 36 V para los módu TIDA-00400 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación aislada para módulos de E/S del controlador lógico TIDA-00401 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de CC/CC aislada para el módulo de entrada y salid

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos