TIDA-00702

TIDA-00702

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00702 es una fuente de alimentación CA/CC industrial de 60 W, diseñada para su uso en sistemas industriales y de instrumentación, como control de procesos, automatización de fábricas y control de maquinaria. Este diseño de referencia es un convertidor de retorno cuasirresonante (QR) basado en el controlador de retorno CC-CV UCC28740. Utiliza realimentación optoacoplada para la regulación de tensión y regulación del lado principal (PSR) para mantener una corriente constante, e incorpora todas las protecciones necesarias. El hardware fue diseñado y probado para cumplir con los requisitos de emisiones conducidas, sobretensión y transitorios eléctricos rápidos (EFT).

Los aspectos más destacados del diseño de referencia son los siguientes:

  • Diseño de menor número de componentes para cumplir las normas NEC de clase 2 y de fuente de alimentación limitada (LPS)
  • Cumple con los requisitos de Energy Star y con la directriz de diseño ecológico de la UE de 2013 para productos relacionados con la energía (ErP) Lote 6.
  • Alimentación de salida robusta protegida contra sobrecorriente de salida, cortocircuito de salida, sobretensión de salida y exceso de temperatura

Funciones
  • Amplio rango de entrada de funcionamiento de 85 VCA a 265 VCA con suministro de potencia completa en todo el rango
  • Diseñado para accionar un amplio rango de sistemas industriales de 24 V y accionamientos de motor de hasta 60 W
  • Alta eficiencia >89 % en 115 VCA y >91 % en 230 VCA para un amplio rango de carga, desde carga 30 % hasta 100 %; no se necesita refrigeración externa hasta 60 °C en funcionamiento ambiental
  • Cumple con las regulaciones actuales de THD según IEC 61000-3-2, clase A
  • El límite de corriente de precisión de ±1 % garantiza la máxima entrega de energía para todo el rango de tensión de entrada de CA
  • Muy baja potencia en modo de espera <200 mW
  • Arranque con alta capacitancia de carga de hasta 8500 μF
  • Característica de ORing sin pérdidas integrada para conectar varios módulos en paralelo
  • Cumple con los requisitos de la Norma de Emisiones Conducidas: EN55011 clase B, Norma EFT IEC6000 4-4, Nivel 3, y Norma de sobretensiones IEC 61000-4-5, Nivel 3.
  • Fuente de alimentación con factor de forma de PCB pequeña (96 × 82 mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB51.PDF (3440 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIU7.PDF (260 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIU6A.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIU9.ZIP (3344 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBF6.ZIP (610 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIU8.PDF (2627 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIU5.PDF (544 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24630 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-2 — Controlador FET ORing IQ de 6 V a 75 V y 400 uA

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP302 — Gama de interruptores de temperatura con capacidad para 1.4 V y puntos de disparo seleccionables med

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

TIDCBF7 — TIDA-00702 Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00702 — Fuente de alimentación industrial de alta eficiencia de 60 W, 24 V con tensión de precisión, corrien

TIDCBF7 — TIDA-00702 Design Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/11/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00702 — Fuente de alimentación industrial de alta eficiencia de 60 W, 24 V con tensión de precisión, corrien

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbf7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbf7/tidcbf7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBF7. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 60W, High Efficiency Industrial Power Supply with Precision Voltage Design Guide 22/01/2016
Artículo técnico How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 11/01/2024
Artículo técnico How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 26/10/2016
Informe Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2/10/2015
Nota sobre la aplicación A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter 3/06/2011

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00701 — Fuente de alimentación industrial de PF alto y de alta eficiencia de 100 W, 24 V con corriente de pr

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos