TIDA-00705

TIDA-00705

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00705 es un convertidor de potencia CC-CC bidireccional ultracompacto (1 in × 1 in × 1 in) de alta eficiencia capaz de suministrar 480 W para su uso en aplicaciones de almacenamiento local de energía (LES) y alimentación de respaldo de batería, diseñado específicamente para fuentes de alimentación de servidor integradas con unidades de respaldo de batería (BBU). El diseño de referencia se basa en una etapa de potencia de medio puente bifásico intercalado controlada mediante el controlador de potencia digital UCD3138. El diseño incorpora protección contra sobrecorriente y sobretensión del bus de CC y sobrecorriente y sobretensión de la batería, así como equilibrado de corriente de fase para distribuir el calor.

Funciones
  • La alta eficiencia del diseño de 97 % como fuente de alimentación de reserva, optimiza la gestión térmica y prolonga el tiempo de reserva de la batería.
  • Unidad ultracompacta con disipador integrado (1 in × 1 in × 1 in) y una eficaz gestión térmica que permite adaptarla a las fuentes de alimentación de servidores existentes. 
  • Proporciona una salida de alta potencia de 40 A, 12 V como alimentación de reserva y carga la batería a 6 A durante el funcionamiento normal
  • Algoritmo CC-CV de carga de batería integrado compatible con baterías de iones de litio y polímero de litio.
  • Proporciona una potencia continua de >300 W con un flujo de aire mínimo de 200 LFM y 190 W sin ningún flujo de aire.
  • La solución de controlador de fuente de alimentación digital UCD3138A permite programar y configurar diferentes tensiones y corrientes
Opciones de tensión de salida TIDA-00705.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40
Potencia de salida (W) 480
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW1A.PDF (4911 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNZ2.ZIP (94 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNZ1A.PDF (196 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNZ4.ZIP (7080 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCQ7.ZIP (1107 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNZ3.ZIP (302 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNZ0.PDF (332 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27211A — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2192 — Amplificador operacional de precisión de 36 V, RRIO, bajo voltaje de compensación y baja corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041A12 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) 2/03/2017
Artículo técnico The power to innovate industrial design PDF | HTML 27/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos