TIDA-00803

TIDA-00803

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un diseño de potencia automotriz de amplia aplicación para una variedad de procesadores ADAS, centrado en aplicaciones de cámaras delantera y trasera. El diseño admite un rango de entrada de 4 V a 48 V para alimentar carriles de potencia comunes del procesador a través de componentes discretos.  Esto aumenta la versatilidad del diseño al tiempo que proporciona un diseño optimizado para ayudarlo a lograr el cumplimiento automotriz de los requisitos normativos EMI/EMC asociados con la producción de un subsistema electrónico automotriz.

Funciones

 

  • Diseño de potencia para una amplia gama de procesadores ADAS
  • Diseñado para condiciones de Vin amplia y arranque en frío
  • Diseño de tamaño optimizado (83.0 mm × 57.0 mm)
  • Admite necesidades de fuente de alimentación periférica, como sensores CMOS, entradas y salidas (E/S), memoria y microcontrolador secundario (MCU)
  • Utiliza un filtro de entrada para mejorar el rendimiento de la EMI y la EMC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBF7.PDF (10831 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL05.PDF (110 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL03.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL06.ZIP (1017 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRL07.ZIP (16 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBZ6.ZIP (824 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL04.PDF (1655 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL02.PDF (772 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08-Q1 — Compuerta AND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54362-Q1 — Convertidor automotriz reductor de 3.6 V a 48 V y 3 A con IQ baja y supervisión de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61170-Q1 — Convertidor boost de 1.2 A y amplio rango de entrada de 3 V a 18 V en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62261-Q1 — Convertidor reductor de 2 V a 6 V, frecuencia fija de 2.25 MHz y 600 mA con tensión de salida fija d

Hoja de datos: PDF
Interruptores de carga

TPS22966-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 16 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y desc

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74AHC1G32-Q1 — Puerta OR de alta velocidad (9 ns), de un canal y dos entradas, de 2 V a 5.5 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880-Q1 — Secuenciador automotriz de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Guía de diseño Automotive Power Front Camera Systems Using Single-Core Voltage Design Guide 21/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos