TIDA-00807

TIDA-00807

Archivos de diseño

Información general

Los indicadores de fallos (FI) son dispositivos instalados a cierta distancia en líneas de alimentación aéreas en redes de distribución de energía eléctrica para detectar e indicar la ocurrencia de fallos. El beneficio es reducir los tiempos de corte al identificar fácilmente la zona de falla.  El diseño de referencia TIDA-00807 cuenta con un microcontrolador (MCU) de potencia ultrabaja y un extremo frontal analógico discreto para supervisar y medir los parámetros de corriente y tensión donde está instalado. Además, se puede configurar un mecanismo de autocomprobación compuesto por un convertidor de señal digital a analógica (DAC) y un interruptor Hall para ejecutar un programa de diagnóstico que permite al sistema probarse a sí mismo.

Funciones
  • Rango de medición de la tensión de corriente: de 0.5 a 100 A, de 50 a 300 V
  • Precisión de medición: ≤±2 %
  • Múltiples canales de convertidor analógico a digital (ADC) y de etapa de ganancia utilizados para cubrir un amplio rango de corriente y tensión
  • El convertidor CC-CC configurable de doble carril (con interruptor de carga integrado) añade flexibilidad al ahorro de energía
  • Microcontrolador (MCU) seleccionado en función de un consumo de energía ultrabajo, un número de pines reducido y un tamaño reducido
  • Autocomprobación: simulación de corriente de fallo mediante convertidor digital a analógico (DAC) y detección de imanes de autocomprobación mediante interruptor Hall
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBY5A.PDF (1488 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMK1.PDF (217 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMK0.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMK3.ZIP (2092 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD2.ZIP (399 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMK2.PDF (183 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMJ9.PDF (798 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC1G3157 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62740 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2.2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA con IQ de 360

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5728 — MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC101C081 — Convertidor digital a analógico Micro Power de 10 bits con una interfaz compatible con I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2317 — Amplificador operacional de E/S doble, de baja compensación, de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4041-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión de 45 µA fija y ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00807 — Diseño de referencia de monitoreo de fallas para indicadores de fallas de techo con potencia ultraba

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 6/12/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00807 — Diseño de referencia de monitoreo de fallas para indicadores de fallas de techo con potencia ultraba

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd3 or www.ti.com/lit/xx/tidccd3a/tidccd3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCD3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Fault Monitoring for Overhead Fault Indicators Ultra-Low-Power Design Guide (Rev. A) 19/05/2017
Artículo técnico Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 28/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos