TIDA-00827

TIDA-00827

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00827 es un diseño de referencia del controlador de motor BLDC integrado con sensores y adecuado para aplicaciones de motores de CC sin escobillas de baja potencia que funcionan con baterías. El rango de tensión de funcionamiento de 8 a 35 V admite fuentes de alimentación de batería de polímero de litio de 3 S a 6 S. Las aplicaciones específicas incluyen estabilizadores de cámara, ventiladores de baja potencia y robótica. El controlador de motor está compuesto por el microcontrolador de ultra bajo consumo de 16 bits MSP430G2353 y el controlador de triple medio puente altamente integrado DRV8313 de 2.5 A. El MSP430G2353 utiliza la retroalimentación de conmutación basada en sensores Hall para proporcionar las tensiones de accionamiento correctas al motor a través del DRV8313. El potenciómetro integrado y el pulsador proporcionan una interfaz sencilla para controlar el motor.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 8 V a 35 V
  • Capacidad de corriente de salida máxima de 2.5 A
  • Dimensiones compactas: 2.0” × 1.0” (L × A)
  • Control del motor BLDC con sensor a través del microcontrolador MSP430
  • Comparador limitador de corriente integrado
  • Protección integrada contra baja tensión, exceso de temperatura y sobrecorriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA3.PDF (2967 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJI7.PDF (132 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJI6.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJI9.ZIP (459 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBL8.ZIP (1153 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJI8.PDF (758 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJI5.PDF (292 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8313 — Controlador de motor trifásico de 65 V máx. y pico de 3 A con detección de FET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2353 — MCU de 16 MHz con 4KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba TIDA-00827 Test Results 11/12/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00197 — Diseño de referencia del motor outrunner de CC de 24 V sin escobillas controlado por velocidad TIDA-00645 — Diseño de referencia de control de motor de CC sin escobillas de 1 PWM

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos