TIDA-00848

TIDA-00848

Archivos de diseño

Información general

Las pantallas LCD de segmentos son muy utilizadas en aplicaciones de medición y submedición de consumo con un consumo de potencia ultrabaja, como los medidores de costos de calefacción y los medidores de agua y calefacción. Por lo general, se controlan mediante un módulo controlador LCD exclusivo integrado en el chip del MCU. Este diseño muestra una solución alternativa, patentado por TI, que se puede usar con cualquier MCU de TI sin dicho módulo. Mediante el uso de una red de resistencia y un software de control GPIO, la funcionalidad de control del LCD se ha implementado en el motor controlador de sensores integrado en el MCU inalámbrico CC1312R para lograr un consumo de potencia de 7.3 μA (sin LCD conectado). Para lograr el menor consumo de potencia en los medidores de costos de calefacción compatibles con la norma EN 834, el usuario puede activar el LCD mediante un evento táctil capacitivo o pulsación de un botón.

Funciones
  • El MCU inalámbrico CC1312 SimpleLink™ controla el LCD de segmentos a través de GPIO (diseño patentado por TI para los MCU de TI)
  • Solo se necesitan cuatro líneas COM, dos líneas de control y 21 líneas de segmentos (27 E/S en total) para controlar 84 segmentos de LCD (4-MUX, polarización de 1/3).
  • El periférico del controlador de sensores realiza lecturas periódicas de dos sensores TMP63, comprueba si hay eventos CapTouch e implementa un puerto de comunicación IrDA
  • La placa de circuito impreso (PCB) de 2 capas con factor de forma HCA, que utiliza un LCD de 96 segmentos (4-MUX) y un área de CapTouch para encender y apagar el LCD.
  • Corriente media: 835 nA a 3.6 V (LCD apagado); 7.3 μA solo para el SCE; 11.9 μA a 3.3 V (28 segmentos encendidos con un LCD BTL002 de 4-MUX).
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUBQ7B.PDF (1504 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM29.PDF (212 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM28A.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM31A.ZIP (1302 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC90.ZIP (688 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM32.PDF (939 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM30.PDF (1341 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM27A.PDF (1006 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV2333 — Amplificador operacional doble CMOS, de 350 kHz, bajo nivel de ruido, RRIO, para sistemas de costo r

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP63 — Termistor lineal 100 kΩ del 1% en encapsulados 0402, 0603/0805

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

TIDCC91A.ZIP (2044 KB) - Firmware
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00848 — Diseño de referencia de un único chip para un medidor de costos de calefacción con control LCD de se

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 9/07/2026
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00848 — Diseño de referencia de un único chip para un medidor de costos de calefacción con control LCD de se
Software de aplicación y estructura

TIDA-00848-APPSW — TIDA-00848-SOFTWARE

Software example including SCE code for TIDA-00848 Reference Design
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00848 — Diseño de referencia de un único chip para un medidor de costos de calefacción con control LCD de se

TIDA-00848-APPSW — TIDA-00848-SOFTWARE

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 10/09/2026
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00848 — Diseño de referencia de un único chip para un medidor de costos de calefacción con control LCD de se

Información de la versión

TIDA-00848 Rev2 software for CC1312R, including SCE code for LCD display support.

Supports simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_32_00_07 and CCS Tool 20.5.1 (June 2026)

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación

TIDA-00848 TINA-TI Simulation

TIDMEA8.ZIP (233 KB) - Herramienta de simulación
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00848 — Diseño de referencia de un único chip para un medidor de costos de calefacción con control LCD de se

TIDA-00848 TINA-TI Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 19/08/2026
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00848 — Diseño de referencia de un único chip para un medidor de costos de calefacción con control LCD de se

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Single-chip Heat Cost Allocator Reference Design with Segment LCD Control Using GPIO Pins (Rev. B) PDF | HTML 10/07/2026

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00646 — Diseño de referencia de detección de temperatura de precisión adaptada para los asignadores de costo TIDA-00838 — Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos