TIDA-00893

TIDA-00893

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00893 proporciona una solución compacta capaz de generar potencia de CC aislada al tiempo que admite la comunicación CAN aislada. El diseño consta de un aislador digital reforzado con alimentación integrada combinada con un transceptor CAN y está diseñado para reducir las emisiones para cumplir normas como CISPR22, clase B, sin componentes adicionales.

Funciones
  • Solución de fuente de alimentación única (no se requiere alimentación separada para el lado de la interfaz)
  • Reducción del costo de la lista de materiales
  • Ampliable a otros transceptores CAN
  • El diseño avanzado de la placa de circuito impreso reduce las emisiones radiadas
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCV9.PDF (2091 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUO9A.PDF (82 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUO8.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUP1.ZIP (249 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEA1.ZIP (314 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUP0.ZIP (719 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUO7.PDF (45 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada
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
* Guía de diseño Isolated CAN With Integrated Power Reference Design 13/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos