TIDA-00895

TIDA-00895

Archivos de diseño

Información general

El dispositivo bq28z610 de Texas Instruments es un administrador de batería que integra indicador de gas y protección para el funcionamiento autónomo completo de las baterías de ion de litio y polímero de litio de celdas de serie 1 a 2. La arquitectura permite la comunicación entre el procesador de medición de combustible y un controlador de cargador de batería interno a través de comandos de difusión I2C. Este diseño de referencia facilita el proceso de diseño para el cliente dado que es una solución de paquete completo que incluye medición y protección de la batería de ion de litio. Incluye un IC de sobretensión para una protección de seguridad adicional.

Funciones
  • Indicador y protector totalmente integrados para admitir de 1 a 2 celdas en serie de baterías de ion de litio o polímero de litio
  • El protector de nivel 2 proporciona protección de sobretensión
  • Tecnología Impedance Track
  • Autenticación SHA-1 integrada
  • El diseño de este circuito está probado e incluye un EVM, que se puede pedir, una guía del usuario y un software de evaluación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBG8.PDF (138 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKG0.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKF9.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKG2.ZIP (1251 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBT3.ZIP (439 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKG1.PDF (583 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKF8.PDF (221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ28Z610 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ28Z610-R1 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ28Z620 — Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de las series 1 a 2 con 1.

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ294502 — Dispositivo de protección contra sobretensión para baterías de iones de litio de 2 a 3 celdas, con 4

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16412Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 16 mOhm

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1-Cell to 2-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module

El dispositivo bq28z610 de Texas Instruments es un administrador de batería que integra indicador de gas y protección para el funcionamiento autónomo completo de las baterías de ion de litio y polímero de litio de celdas de serie 1 a 2. La arquitectura permite la comunicación entre el procesador (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00895 — Diseño de referencia del administrador de paquetes de baterías de iones de litio de I2C de 1 a 2
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1-Cell to 2-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00895 — Diseño de referencia del administrador de paquetes de baterías de iones de litio de I2C de 1 a 2
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
* Guía de diseño TIDA-00895 Test Results 3/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos