TIDA-00948

TIDA-00948

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un módulo CC/CC de 15 mm × 20 mm, con una eficiencia del 94 % y baja interferencia electromagnética (EMI) con TPS54202, que sustituye a un regulador de baja caída (LDO) en las principales aplicaciones de electrodomésticos. La alta eficiencia elimina la necesidad del disipador de calor para una solución más pequeña y rentable. La capacidad de corriente más alta permite agregar funciones adicionales (WiFi, sensores, etc.). La alta eficiencia y el bajo consumo de corriente ayudan a lograr clasificaciones energéticas estrictas.

Funciones
  • Carga de salida regulada de 5 V y hasta 1 A
  • Eficiencia del 94 %
  • Corriente de espera de 2.5 μA y corriente sin carga de 89 μA
  • Factor de forma pequeña: tamaño y compatible con pin y menor que TO-247 (15 mm x 20 mm)
  • Aumento inferior a 30 °C a carga completa, lo que elimina la necesidad de disipador de calor
  • Reduce la complejidad del diseño de CC/CC en placa, ahorra tiempo y esfuerzo en investigación y desarrollo para el diseño EMC de fuentes de alimentación de conmutación (salida al mercado más rápida)
Opciones de tensión de salida TIDA-00948.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX4A.PDF (3354 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMF1.PDF (58 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMF0.PDF (88 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMF3.ZIP (6940 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCC0.ZIP (34 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMF2.PDF (157 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRME9.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 5V 1A Low EMI 94% Efficiency DC/DC Module in Single Layer 247 Design Guide (Rev. A) 2/09/2016
Artículo técnico What’s the big deal about circuit breakers? PDF | HTML 1/08/2017
Artículo técnico Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 13/10/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00946 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 5 V, 1 A, EMI baja, de un 94 % de eficiencia en un factor TIDA-00947 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact TIDA-00949 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos