TIDA-00947

TIDA-00947

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un módulo CC/CC de 10.5 mm × 4.5 mm, con una eficiencia del 92 % y baja interferencia electromagnética (EMI) con TPS54202, que sustituye a un regulador de baja caída (LDO) en las principales aplicaciones de electrodomésticos. La alta eficiencia elimina la necesidad del disipador de calor para una solución más pequeña y rentable. La mayor capacidad de corriente permite agregar funciones adicionales (WiFi, sensores y más). La alta eficiencia y el bajo consumo de corriente ayudan a lograr clasificaciones energéticas estrictas.

Funciones
  • Regulado por 3.3 V, carga de salida de hasta 1 A
  • Eficiencia del 92 %
  • Corriente de espera de 1.5 μA y corriente sin carga de 84 μA
  • Factor de forma pequeña: tamaño y compatible con pin y menor que TO-220 (10.5 mm x 14.5 mm)
  • Incremento de temperatura menor a 31oC a carga completa, lo que elimina la necesidad de disipador de calor
  • Reduce la complejidad del diseño de CC/CC en placa, ahorra tiempo y esfuerzo en investigación y desarrollo para el diseño EMC de fuentes de alimentación de conmutación (más rápido para salir al mercado)
Opciones de tensión de salida TIDA-00947.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 3.3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX5A.PDF (3146 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMF6.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMF5.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMF8.ZIP (1301 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCC1.ZIP (304 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMF7.PDF (352 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMF4.PDF (219 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI
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
* Guía de diseño 3.3V 1A Low EMI 92% Efficiency DC/DC Module in Dual Layer 220 Design Guide (Rev. A) 2/09/2016
Artículo técnico Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 13/10/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00946 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 5 V, 1 A, EMI baja, de un 94 % de eficiencia en un factor TIDA-00948 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 5 V, 1 A, EMI baja, de un 94 % de eficiencia en un factor TIDA-00949 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos